Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2558A is a high voltage switching buck regulator, Li-Ion cell charger and power backup manager. It is based on the LTC4091 and provides the following functions: 2A buck regulator with 7.5V-36V (60V absolute max) input range and with output voltage tracking cell voltage, full-featured cell charger with selectable 4.1V or 4.2V maximum charge voltage, and a power path manager for the cell. Output voltage is strictly limited to 4.45V. Temperature protection is optional with an external NTC temperature sensor.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.