Обзор

Подробнее о продукте

DC2554A-KIT is a kit of the DC2556A transmitter, featuring LTC4125, the DC2555A-A/DC2555A-B receiver, featuring LT3652HV. The DC2555A-A/DC2555A-B receiver can charge a single Li-Ion battery at up to 650mA with an air gap of 3.0mm to 12.0mm between the transmit and receive coils. The DC2556A transmitter supports Optimum Power Search and Foreign Object Detection features via LTC4125.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.