Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2542A is a reference design for robust industrial data acquisition applications based on the LTC2358-18. The LTC2358-18 is capable of high voltage measurements with a large input common range; however, the DC2542A implements input protection that allows up to 400V of continuous input protection. Combined with gas discharge tubes, which provide protection from surges, the DC2542A is capable of surviving extreme abuse.


Please click here for the Arrow SoCkit

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.