Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2541A features the LTC4279, an autonomous single port Power Sourcing Equipment (PSE) controller for use in IEEE 802.3at Type 1, Type 2 and LTPoE++® compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC4279 simplifies IEEE and LTPoE++ PSE implementation, requiring only a 45-57V supply and a small number of passive support components.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.