Обзор
Подробнее о продукте
The DC2531 is the starter kit for demonstrating the performance and ease of use of the LTC2986, which is a complete temperature measurement system on a chip. This kit includes the DC2508 (main demo circuit containing the LTC2986) and the DC2210 (a simple experiment circuit allowing bread boarding). In addition to the starter demonstration kit, sensor specific demonstration boards highlighting the performance of RTDs, thermistors, or thermocouples are also available.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (2)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Руководства пользователя (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.