Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2530A is a 42V, 6A micropower synchronous step-down second generation Silent Switcher® with spread spectrum frequency modulation featuring the LT8640S. The demo board is designed for 5V output from a 5.8V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8640S is a compact, ultralow emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated bypass capacitors optimize all the fast current loops and make it easier to minimize EMI/EMC emissions by reducing layout sensitivity. Selectable spread spectrum mode can further improve EMI/EMC performance. Ultralow quiescent current in Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads. Fast minimum on-time of 30ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.