Обзор

Подробнее о продукте

The DC2518A is a demonstration system for the LTC2975 Power System Manager that interfaces to various regulators. The board contains all the circuitry needed to use the LTC2975 in a power system and control four power supplies. The four power supplies include linear and switching regulators for the purpose of demonstrating a variety of methods to sense voltage and current. The demo board provides a sophisticated, digitally programmable 4-channel power supply system.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.