Обзор

Подробнее о продукте

The DC2509A development platform is a versatile energy harvesting demo board that is capable of accepting solar, thermal, and piezoelectric energy sources or any high impedance AC or DC source. The board contains four independent power circuits consisting of the following EH ICs:


  • LTC3106 – 300 mA, Low Voltage Buck-Boost Converter with PowerPath and 1.5μA Quiescent Current
  • LTC3107 – Ultralow Voltage Energy Harvester and Primary Battery Life Extender
  • LTC3330 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with Energy Harvesting Battery Life Extender
  • LTC3331 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with Energy Harvesting Battery Charger
  • LTC2935-2 – Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable Thresholds

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.