Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2507A is a resistive protection network designed to interface the LTC2986 demonstration boards (DC2508 for LTC2986 or DC2618 for LTC2986-1). The LTC2986 is a pin and software compatible 10-channel version of the 20-channel LTC2983. The LTC2986 includes several new modes enabling external protection/ filtering resistors for 2-/3-/4-wire RTDs, thermistors, and thermocouples. The DC2507A includes a universal input 4-input terminal block, front end protection/filtering resistors, and a interface for connecting to the DC2508/DC2618 demonstration circuit.

Документация

Связанное оборудование (1)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.