Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2490A is a micropower no-opto isolated flyback converter featuring the LT8303. This demo circuit outputs 5V, and maintains tight regulation with a load current from 2.5mA to 0.84A over an input voltage from 36V to 72V. The output current capability increases with the input voltage, as shown in the Performance Summary table.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.