Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2487A features the LTC6363 amplifier. The DC2487A is designed to drive the inputs of the DC2290A demo board. The DC2290A features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LTC6363 make it an ideal candidate to drive the LTC2387 at frequencies up to 100kHz.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.