Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2479A-A features the LTM4650EY, the high efficiency, high density, dual 25A, single 50A switch mode step-down power module regulator. The input voltage is from 4.5V to 15V. The output voltage is programmable from 0.6V to 1.8V. DC2479A-A is configured as dual-phase, single-output, which can deliver up to 50A maximum. The board designs with minimum components to demonstrate this high efficiency, high density μModule. As explained in the data sheet, output current de-rating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. These features and the availability of the LTM4650EY in a compact 16mm × 16mm × 5.01mm BGA package make it ideal for use in many high-density point-of-load applications. The LTM4650 data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying the demo circuit DC2479A-A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.