Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2473A features the LTC6419 Dual Differential Amplifier/ADC Driver. It incorporates a variety of passive components to support configurations for varied applications. These fully-differential amplifiers accept single-ended or differential input with almost no difference in distortion performance.


 


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.