Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2465A is a 3-phase ideal diode bridge using three LT4320 controllers and six N-channel FETs. This demo board provides highly efficient 3-phase rectification with an input voltage range from 5VAC to 28VAC RMS (line to neutral) and maximum load current of 25A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.