Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2457A is a 12V, 4A, 4-switch synchronous buck-boost regulator featuring low EMI noise and small footprint. It runs at 400kHz switching frequency. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be turned on with a simple jumper, reducing EMI. DC2457A also comes with other low EMI features including optimized layout, input and output filters. It passes CISPR 25 class 5 conducted and radiated EMI.



Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.