Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2454A is a high current, high efficiency, poly-phase synchronous buck converter featuring the LTC3887EUJ-1, a dual-phase current mode controller, and the LTC3870EUF-1, a dual-phase slave controller. The LTC3887-1 has the PMBus interface and the power system management functions.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.