Обзор
Подробнее о продукте
The DC2450A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2936. This is its sole purpose. The LTC2936 comes in either a 24-pin SSOP or a 24-pin QFN package. The DC2450A-A supports the QFN and the DC2450A-B supports the SSOP package.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.