Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuits 2449A-A and 2449A-B feature the LT8335, in boost and inverting configurations. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The boost is designed to convert a 3V to 10V input source to 12V at 275mA. The inverter converts a 4.5V to 13V input source to –12V at 350mA. Refer to Figures 4 and 5 in the manual for maximum load current at different input voltage levels.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.