Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2448A-D features a PolyPhase® design using the LTM4636-1EY, a 40A high efficiency, switch mode step-down power µModule® regulator with overvoltage and overtemperature protection features. The input voltage range is from 9V to 15V. The output voltage range is 0.6V to 3.3V. The DC2448A-D can deliver a nominal 160A output current. DC2448A-D has on-boardhot swap circuit that can disconnect input supply and protect the LTM4636-1 and the load under overvoltage and overtemperature conditions. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions.

For high efficiency at low load currents, the MODE_PLLIN jumper selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. The MODE_PLLIN pin also allows the LTM4636-1 to synchronize to an external clock signal. DC2448A-D has the option of choosing both internal and external compensation circuits for LTM4636-1. The LTM4636-1 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2448A-D.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.