Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2448A-B features a PolyPhase® design using the LTM4636EY, a 40A high efficiency, switch mode step-down power µModule® regulator. The input voltage range is from 4.7V to 15V. When VIN < 5.5V, short PVCC to VIN with R1 = 0Ω, and set R3 = 0Ω and remove R2. The output voltage range is 0.6V to 3.3V. The DC2448A-B can deliver a nominal 120A output current. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE_PLLIN jumper selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. The MODE_PLLIN pin also allows the LTM4636 to synchronize to an external clock signal. The phases of the three LTM4636s are 0 degrees, 120 degrees and 240 degrees. DC2448A-B has the option of choosing both internal and external compensation circuit for LTM4636. The LTM4636 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2448A-B.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.