Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2442A features the LTC4282 high current Hot Swap controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Nonvolatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults. The LTC4282 provides a rich set of features to support Hot Swap applications including:


  • 12- to 16-Bit ADC Monitors Current, Voltage, Power and Energy
  • Controls Two Sets of Parallel MOSFETs for High Current Applications
  • I2C/SMBus Interface
  • Nonvolatile Configuration and Logging Functions
  • Generates Alerts on ADC Measurements Outside Limits
  • Software Adjustable Current Limit with Foldback
  • Three General Purpose Input/Outputs

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.