Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2440A is an 8-output power supply featuring the LTC3374A with improved efficiency and accuracy compared to the LTC3374. The LTC3374A has eight 1A synchronous buck regulators each with an independent VIN supply that can range from 2.25V to 5.5V (the minimum VCC supply voltage is 2.7V). The input range of the LTC3374A is ideal for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. Up to four buck regulators may be paralleled together to create a higher power buck regulator with a single inductor. 


 


Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.