Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2438A is an isolated USB data transceiver featuring the LTM2894. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration, including an isolated DC-DC converter, and printed circuit board layout. All components for data signaling and isolation are integrated into the LTM2894 using LTC’s isolator μModule® technology. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The DC-DC converter generates an unregulated isolated output voltage on VCC2 and regulated 5V for USB communication on VBUS2.


 


Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.