Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supply featuring the LTC7813EUH. The LTC7813 is a high performance dual output (buck and boost) synchronous DC/DC switching regulator controller. The board has three different configurations:
- DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 Volt
- DC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and 28V
- DC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUS channel) and 5V (Buck VOUT1 channel)
The circuit enables a drop-in layout where the total circuit area is only 1½" by 1½". The LTC7813EUH is in a 32-lead exposed pad QFN package.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.