Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2434A is a high voltage, current mode DC/DC step-down converter featuring the LTC3864.


The board operates from an input range of 6V to 60V and provides a 12V, 5A output when the input exceeds 12V. The PMOSFET architecture allows it to operate seamlessly up to 100% duty cycle and function as a saturated switch below the regulation threshold, down to 6VIN. It operates at 200kHz and may be synchronized to an external clock. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. Burst Mode® operation that improves efficiency at light loads can be enabled with a jumper. A power good output signal is provided.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.