Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2432B features the LT6658, a precision dual output reference that combines the performance of a low drift low noise reference and a linear regulator. Demonstration circuits are available with 1.25V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V and 5V output option parts. Both outputs are ideal for driving the precision reference inputs of high resolution ADCs and DACs, even with heavy loading while simultaneously acting as output supplies for powering microcontrollers and other supporting devices. Both outputs have the same precision specifications and A track each other over temperature. Each output can be configured with external resistors to give an output voltage up to 6V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.