Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2431A is a 4-switch synchronous buck-boost regulator that demonstrates the high power capability of the LT8390. The output is 12V and the maximum output current is 25A for up to 300W power delivery. The switching frequency is 150kHz and efficiency can go higher than 98%.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.