Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration Circuit 2429A is a PLL/VCO Supply and Reference Frequency Board that features the LT3042, an ultralow noise and ultrahigh PSRR RF linear regulator. When powered from a 6V to 20V lab or wall wart supply, the DC2429A produces four ultralow noise supplies using seven LT3042s. These supplies include a fixed 3.3V/800mA supply (four LT3042's in parallel), a fixed 5V/200mA supply, a fixed 3.3V/200mA supply that powers an onboard 100MHz ultralow jitter crystal oscillator, and an adjustable voltage (2.5V to 15V), 200mA supply ideal for powering external VCOs. The DC2429 ensures PLL/VCO evaluation meets data sheet performance.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.