Обзор

Подробнее о продукте

The DC2428A is a two-board demonstration system for the LTC2975 Power System Manager and LTM4644-1 quad 4A μModule regulator. The DC2382A contains all the circuitry needed to use the LTC2975 in a power system and control four power supplies. The DC2363A contains four power supplies (LTM4644-1) that the LTC2975 configures and controls. The DC2363A and DC2382A demo boards together provide a sophisticated 4-channel digitally programmable power supply system.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.