Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2423A showcases the LTM9100 Isolated Switch Controller in either a typical 48V application (–A) or in a high voltage 380V application (–B). The board may be configured for either high side or low side operation, dependent on the connection of external supply and load to the banana jacks. An on board capacitive load may also be wired into the circuit. LEDs indicate the presence of input and output voltage.


 


Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.