Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 241C showcases the LTC1535 isolated RS485 transceiver. The LTC1535 features 2,500V isolation; the “left-half” of the chip contains familiar RS485 logic functions and an isolated switching converter, and the “right-half” contains the RS485 transceiver. Both sides include a communications section to send data back and forth across the internal capacitive isolation barrier.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.