Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2417A is intended to demonstrate the performance of the LTC4367 100V overvoltage (OV), undervoltage (UV), and reverse supply protection controller.
This controller protects circuits from input voltages that may be too high, too low or negative. It operates by controlling the gates of two back-to-back connected N-channel MOSFETs to keep the output in a safe range. The UV and OV setpoints are configured by the resistive divider on the UV and OV inputs. Asserting the SHDN pin disables the MOSFETs and places the LTC4367 in a low current shutdown state. The FAULT pin asserts when the controller is in the shutdown mode or when the input voltage is outside of the UV/OV window.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.