Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2416A features the LTM8003, a 40V, 3.5A step-down μModule® Regulator. This demo circuit is configured to deliver a 5.0V output from an input voltage between 6.0V to 40V at a switching frequency of 2MHz. The wide input range of the LTM8003 allows a variety of input sources such as automotive batteries and industrial supplies. Under light load conditions, the available Burst Mode® operation supports high efficiency with low output ripple.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.