Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2407A is a dual channel 42V, 4A synchronous step-down Silent Switcher® with 6.2μA quiescent current featuring the LT8650S. The LT8650S is the second-generation Silent Switcher that minimizes EMI and reduces PCB layout sensitivity. The demonstration circuit has two outputs: 5V and 3.3V. Each output can source up to 4A continuous current at the same time. Figure 1 shows the conducted EMI measurements from 150kHz to 30MHz. Figure 2 shows the radiated EMI measurements from 30MHz to 1GHz. All measurements were tested per CISPR 25 specifications. The circuit passes the tests with wide margins.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.