Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2405A shows an LTM2893 isolating and interfacing an LTC2328-18. The LTM2893 is a high speed SPI isolator for interfacing read only ADCs with a full complement of control signals. The LTC2328-18 is a low noise, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Low noise isolated power is delivered to the isolated side with an LT3999 push-pull driver and isolation transformer.

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.