Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2403A features the LT6200 amplifier. The DC2403A includes two of these amplifiers and is designed to drive the inputs of the DC2290A demo board. The DC2290A features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LT6200 make it an ideal candidate to drive the LTC2387.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.