Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2394A is a high current, high efficiency, dual output PolyPhase® synchronous buck converter featuring the LTC3887EUJ-1, a dual-phase current mode controller. The LTC3887-1 has the PMBus interface and the power system management functions.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Адаптер

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.