Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2393A is a micropower no-opto isolated flyback converter featuring the LT8304. This demo circuit outputs 5.0V, and maintains tight regulation with a load current from 20mA up to 4.2A and over an input voltage from 18V to 72V. The output current capability increases with the input voltage, as shown in the Performance Summary table.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.