Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2392A is a high efficiency switching surge stopper featuring the LTC7860. The board operates from an input range of 7V to 100V, and provides a 7V to 34V output at 0A to 10A. Its output is current limited. A soft-start feature controls output voltage slew rate at startup, reducing current surge and voltage overshoot. The demonstration board includes an optional reverse polarity protection MOSFET and has options for an input filter and diode to attenuate spikes. For a lower output voltage limit of less than 12V, there is an optional feedback circuit.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.