Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2389A is a 60V, 3A step-down μModule® regulator featuring the LTM8073. The demo board is designed for 5V output from a 7V to 60V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The user adjustable features of the LTM8073 such as output voltage, switching frequency, soft-start and power good can be changed on DC2389A simply by modifying the appropriate resistors and/or capacitors. Two or more LTM8073s can be paralleled to share load current equally.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.