Обзор
Подробнее о продукте
Плата 2387A демонстрирует характеристики высокопроизводительного, обладающего высоким КПД понижающего стабилизатора семейства µModule® LTM8071 на основе архитектуры Silent Switcher®. LTM8071 – это полнофункциональный стабилизатор постоянного напряжения в корпусе BGA с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 11.25 мм × 9 мм × 3.32 мм. Демонстрационная плата работает с входными напряжениями в диапазоне от 7 В до 60 В и обеспечивает выходной ток до 5 A. Выходное напряжение на плате DC2387A установлено равным 5 В. Архитектура Silent Switcher (бесшумный импульсный стабилизатор) минимизирует уровень электромагнитных помех и одновременно обеспечивает высокий КПД. Фильтрация входных электромагнитных помех может быть выполнена путем подключения входного напряжения к разъему VEMI. Для дополнительного сокращения электромагнитных излучений можно задействовать режим расширения спектра при помощи перемычки SYNC (JP1). Вывод SYNC/MODE предоставляет возможность внешней тактовой синхронизации. Для получения высокого КПД при малых токах нагрузки пользователь может выбрать пакетный режим или режим пропуска импульсов с помощью перемычки SYNC (JP1). При работе с платой DC2387A или её модификации в дополнение к руководству пользователя следует также обращаться к техническому описанию LTM8071.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (2)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.