Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration kit DC2386A is a kit of the DC2330A LTC4125EUFD demonstration board, the DC2445A-A/DC2445A-B LTC4120EUD demonstration board, and an assortment of different length standoffs. The DC2330A can deliver up to 1.68W to the receive board with up to 12mm spacing between the transmit and receive coils.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (2)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.