Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC2380A features the LTC7851, a high performance 4-phase step-down, voltage mode controller. The DC2380A-B operates with a 7V to 14V input supply voltage and provides the follow two high current outputs: 1.8V @ 60A and 1.2V @ 60A. The LTC7851’s integrated current share circuit provides highly accurate current sharing. Since the LTC7851 does not include MOSFET drivers, its PWM outputs drive external DrMOS devices.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.