Обзор
Подробнее о продукте
Демонстрационная схема 2365A предназначена для демонстрации ключевых особенностей семейства АЦП с буферизированным входом LTC2358. LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 — это обладающие низким шумом и высоким быстродействием 16-/18-разрядные АЦП последовательного приближения с интегрированными входными буферами. Они способны работать с широким диапазоном входных синфазных напряжений. Благодаря очень низкому входному току утечки и высокому коэффициенту ослабления входного сигнала (КОСС) эти АЦП могут непосредственно подключаться к разнообразным датчикам без ухудшения точности измерения. В дальнейшем в тексте упоминается LTC2358-18, однако та же информация распространяется на все компоненты семейства. Единственное различие заключается в количестве бит, числе каналов и максимальной частоте дискретизации. LTC2358-18 имеет конфигурируемый интерфейс SoftSpan™, который позволяет управлять диапазоном входных напряжений отдельных каналов от преобразования к преобразованию. Внутренний источник опорного напряжения 2.048 В и буфер с удвоением напряжения упрощают практическое применение компонента в базовой конфигурации. Также поддерживается работа с внешним опорным напряжением для расширения входного диапазона и увеличения отношения сигнал-шум АЦП.