Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2364A showcases the LTC2873 RS232/RS485 multiprotocol transceiver with integrated termination. The DC2364A operates as a stand-alone evaluation platform or can be used as a shield with a Linduino® or Arduino microcontroller board for quick and versatile evaluation of the LTC2873.


DC2026 is optional (not required).

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.