Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2361A is a 2MHz 60V LED driver with internal 4A switch featuring the LT3952 monolithic LED driver. It accepts an input voltage from 8V to 28V (with transient to 36V) and boosts to a single string of LEDs up to 40V at 330mA. DC2361A features an integrated 4A switch, constant current and constant voltage output control as well as input current limit and monitoring.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.