Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2359A is a synchronous step-down regulator using LTC3624HMSE monolithic buck regulator in the MSOP-12E package. The DC2359A operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides and jumper-selectable output voltage range from 1.2V to 5V (VOUT < VIN) at 2A of continuous output current. A user-selectable MODE input pin is provided with the following options: Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while Pulse-Skipping mode (PS) provides the lowest output voltage ripples. Forced Continuous mode (FC) is also available for low EMI and noise interference.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.