Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2349A showcases the LTC5586 wideband high linearity IQ demodulator with IF amplifier. The DC590B USB serial controller is required to control and configure LTC5586 for its evaluation.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.