Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2348A is a high power high efficiency bi-directional synchronous buck or boost converter featuring the LTC3871 and is available in two versions. The DC2348A-A operates with two each LTC3871 devices with four phases and the DC2348A-B utilizes one LTC3871 device with two phases.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.