Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2345A is a 60V synchronous 4-switch buck-boost LED controller with spread spectrum featuring the LT8391 LED driver. It accepts an input voltage from 4V to 60V and drives a single string of LEDs up to 25V at 2A. DC2345A runs at 400kHz switching frequency without spread spectrum, but spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be enabled with a simple jumper. SSFM spreads the switching frequency to fsw ±15% for reduced EMI.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.